??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BCC M415-0000-1A-001-PH0334-030
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Câbles de raccordement
Nomenclature
BALLUFF BCC M415-0000-1A-001-PH0334-030
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BCC084N
TC
Désignation de l'article
BCC M415-0000-1A-001-PH0334-030
PX
Vue Produit
54524_01
ICON
TRAFFIC
Numéro de douane
85444290
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded, Cable = PUR black, 3 m, Number of conductors = 3, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -40...120 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code